Connettore maschio per cavo, sovrastampato sul cavo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
79 9001 12 03
79 9003 12 04
79 9005 12 05
79 9005 15 05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø cavo (max)
(mm)
Ø cavo (min)
(mm)
Numero di pin Numero totale di pin Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni 4.54.5332

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 4.54.5442

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni 55552

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni 55555

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 60 Connection direction Dritto
AWG 24 Angolo di attacco(°) 180 Sezione trasversale(mm²) 0.25
Sezione trasversale (max)(mm²) 0.25 Gamma sezione trasversale 0.25 mm² (max) Temperatura massima(°C) +125
Temperatura minima(°C) -55 Serie (connettori) 709 Livello di contaminazione 1
Tipo connettore Maschio Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto Au (oro)
Con tenuta A scatto Tipo (misc.) Connettore cavo

Supporto tecnico