Connettore maschio per cavo, sovrastampato, PUR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
79 3429 33 04
79 3429 37 04
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
N. di pin (RJ)

20.23 €

1 Disponibile 9 giorni 23

24.48 €

1 Disponibile 97 giorni 54

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Dritto Diametro cavo(mm) 4 x 0.34 Sezione connettore (max)(mm²) 0.34
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.34 Temperatura massima(°C) +85 Temperatura minima(°C) -25
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Maschio M12, dritto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Maschio
Materiale contatto CuZn Superficie di contatto Con placcatura in oro Materiale (dettagli) PUR
Con tenuta A vite Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato) Colore cavo Nero

Supporto tecnico