Codice articolo del costruttore: 99 3379 100 03
Marca: BINDER
Prezzo: 14.81 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Allowable Voltage: 60 V
N. di pin (RJ): 3
Numero di pin: 3
Tensione nominale (dettagli): 60 V
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
99 3379 100 03
Codice componente
|
---|
99 3379 100 03 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Voltage (V) | N. di pin (RJ) | Numero di pin | Tensione nominale (dettagli) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60 | 3 | 3 | 60 |
Loading...
Connection direction | Dritto | Diametro cavo(mm) | 3.5–5 | Sezione connettore(mm²) | 0.14–0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 0.50 | Resistenza di isolamento(Ω) | > 1010 | Temperatura massima(°C) | +85 |
Temperatura minima(°C) | -40 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 | Tipo filettatura | M8 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Livello di contaminazione | 3 | Materiale custodia | PA |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Spina M8, tipo dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Collegamento (componenti) | Saldatura |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Maschio | Materiale contatto | Oro |
Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore | Tipo (misc.) | Connettore per cavo, M8 x 1 |
Si trova sulla pagina di Connettore maschio per cavo, a vite, con contatti terminali a vite con marcatura laser, il codice articolo è il seguente: 99 3379 100 03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99 3379 100 03.
Configura
Proprietà di base
Allowable Voltage(V)
N. di pin (RJ)
Numero di pin
Tensione nominale (dettagli)(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
99 3383 100 04 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Allowable Voltage (V) | N. di pin (RJ) | Numero di pin | Tensione nominale (dettagli) (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 30 | 4 | 4 | 30 |