Connettore femmina per cavo, sovrastampato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
79 3102 32 03
79 3102 35 03
79 3108 32 04
79 3108 35 04
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro cavo
(mm)
Lunghezza cavo
(m)
N. di pin (RJ)

22.35 €

1 Disponibile 3 giorni 3 x 0.2523

28.93 €

1 Disponibile 3 giorni 3 x 0.2553

23.41 €

1 Disponibile 3 giorni 4 x 0.2524

30.00 €

1 Disponibile 15 giorni 4 x 0.2554

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 1 Allowable Voltage(V) 60 Connection direction Dritto
Sezione connettore (max)(mm²) 0.25 Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.25 Temperatura massima(°C) +80
Temperatura minima(°C) -25 Lato collegamento tipo di filettatura M5 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Presa M5, tipo dritto
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Presa Materiale contatto CuSn6 Materiale (dettagli) PUR
Con tenuta A vite Caratteristiche cavo per sensore / attuatore A prova di vibrazioni Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Supporto tecnico