Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 09 0431 81 04
Marca: BINDER
Prezzo: 5.75 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Allowable Voltage: - V
N. di pin (RJ): 4
Numero di pin: 4
Tensione nominale (dettagli): 250 V
Lato collegamento A (sensori/attuatori): Maschio M12, dritto
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 0431 81 04
Codice componente
|
---|
09 0431 81 04 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Voltage (V) | N. di pin (RJ) | Numero di pin | Tensione nominale (dettagli) (V) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Tipi di montaggio | Tipo connettore | Materiale contatto | Superficie di contatto | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 4 | 4 | 250 | Maschio M12, dritto | Alloggiamento: M12 x 0.5 | Maschio | CuZn | Con placcatura in oro | Spina a flangia con filettatura di montaggio |
Loading...
Connection direction | Dritto | Sezione connettore(mm²) | Max 0.25 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -25 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 |
Tipo filettatura | M12 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Livello di contaminazione | 3 |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Collegamento (componenti) | Saldatura | Connettore standard | Connettore per sensore |
Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore per sensore / attuatore M12, tappo per vite, dritto, il codice articolo è il seguente: 09 0431 81 04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 0431 81 04.
Configura
Proprietà di base
Allowable Voltage(V)
N. di pin (RJ)
Numero di pin
Tensione nominale (dettagli)(V)
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Tipi di montaggio
Tipo connettore
Materiale contatto
Superficie di contatto
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
09 0431 387 04 |
09 0431 87 04 |
09 0433 16 05 |
09 0433 387 05 |
09 0433 81 05 |
09 0433 87 05 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Allowable Voltage (V) | N. di pin (RJ) | Numero di pin | Tensione nominale (dettagli) (V) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Tipi di montaggio | Tipo connettore | Materiale contatto | Superficie di contatto | Tipo (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 4 | 4 | 250 | Maschio M12, dritto | Alloggiamento: M16 x 1.5 | Maschio | CuZn | Con placcatura in oro | Spina a flangia con filettatura di montaggio | ||
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 4 | 4 | 250 | Maschio M12, dritto | Alloggiamento: PG 9 | Maschio | CuZn | Con placcatura in oro | Spina a flangia con filettatura di montaggio | ||
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60 | 5 | 5 | 125 | Maschio M12, dritto | - | Maschio | CuZn | Con placcatura in oro | Spina a flangia quadrata posizionabile | ||
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 5 | 5 | 125 | Maschio M12, dritto | Alloggiamento: M16 x 1.5 | Maschio | CuZn | Con placcatura in oro | Spina a flangia con filettatura di montaggio | ||
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60 | 5 | 5 | 125 | Maschio M12, dritto | Alloggiamento: M12 x 0.5 | Maschio | CuZn | Con placcatura in oro | Spina a flangia con filettatura di montaggio | ||
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 5 | 5 | 125 | Maschio M12, dritto | Alloggiamento: PG 9 | Maschio | CuZn | Con placcatura in oro | Spina a flangia con filettatura di montaggio |