Connettore femmina M12-A a baionetta per montaggio a pannello (09 3432 00 04)

Connettore femmina M12-A a baionetta per montaggio a pannello 09 3432 00 04
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 09 3432 00 04

Marca: BINDER

Prezzo: 16.93

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

N. di pin (RJ): 5

Tipo di filettatura (cablaggio e installazione): PG9


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 3432 00 04

Codice componente
09 3432 00 04
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. di pin (RJ) Tipo di filettatura (cablaggio e installazione)

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 5PG9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione connettore (max)(mm²) 0.25 Temperatura massima(°C) +85 Temperatura minima(°C) -25
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Femmina M12, incorporata Lato collegamento B (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta
Attacchi per collegamento sensore/attuatore Montaggio su pannello frontale M16 Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Presa Materiale contatto CuSn6 Superficie di contatto Con placcatura in oro
Materiale (dettagli) PUR Con tenuta A vite Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore
Colore cavo Nero

Si trova sulla pagina di Connettore femmina M12-A a baionetta per montaggio a pannello, il codice articolo è il seguente: 09 3432 00 04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 3432 00 04.

Tipologia prodotto

Codice componente
09 3432 700 04
09 3442 00 05
09 3442 700 05
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
N. di pin (RJ) Tipo di filettatura (cablaggio e installazione)

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 4M16

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni 5M16

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni 5M16

Supporto tecnico