Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
79 9724 050 08
Allowable Current(A) | 0.5 | Allowable Voltage(V) | 60 | Connection direction | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Diametro cavo(mm) | 6.2 | Lunghezza cavo(m) | 5 | Temperatura massima(°C) | +85 |
Temperatura minima(°C) | -40 | Numero di pin | 8 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Presa M12, tipo dritto | Codifica | X |
Colore | Nero | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore |
Materiale contatto | CuZn | Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Con tenuta | A vite |
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Con schermatura | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo per sensore/attuatore | Colore cavo | Verde |
Si trova sulla pagina di Cavo di collegamento M12-X, il codice articolo è il seguente: 79 9724 050 08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 79 9724 050 08.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali