Connettore femmina M16 IP67 per cavo, uscita cavo 4-6 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 0114 25 05
09 0122 25 06
09 0126 25 07
09 0172 25 08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Numero di pin Numero totale di pin Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V)

24.48 €

1 Disponibile 16 giorni 6-556250

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni 5-6 DIN65125

26.77 €

1 Disponibile 3 giorni 5-775125

28.93 €

1 Disponibile 3 giorni 5608 DIN8560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Dritto AWG 20 Diametro cavo(mm) 4–6
Ø cavo (max)(mm) 6 Ø cavo (min)(mm) 4 Angolo di attacco(°) 180
Sezione trasversale(mm²) 0.75 Sezione trasversale (max)(mm²) 0.75 Gamma sezione trasversale 0.75mm² (max)
Serie (connettori) 723 Livello di contaminazione 1 Collegamento (componenti) Saldatura
Tipo connettore Connettore Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto Con placcatura in argento
Con tenuta Vite Tipo (misc.) Connettore cavo

Supporto tecnico