Connettore maschio M8 angolato con contatti terminali a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

99 3383 110 04

Codice componente
99 3383 110 04
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Voltage(V) 30 Connection direction Angolo Diametro cavo(mm) 3.5–5
Temperatura massima(°C) +85 Temperatura minima(°C) -40 N. di pin (RJ) 4
Lato collegamento tipo di filettatura M8 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Spina M8, angolata Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile
Collegamento (componenti) Viti Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Maschio
Materiale contatto Au Con tenuta A vite Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore maschio M8 angolato con contatti terminali a vite, il codice articolo è il seguente: 99 3383 110 04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99 3383 110 04.

Supporto tecnico