Connettore femmina M9 IP40 per cavo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 0076 100 03
99 0076 102 03
99 0080 100 04
99 0080 102 04
99 0096 100 05
99 0096 102 05
99 0476 100 07
99 0480 102 08
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
AWG Ø cavo (max)
(mm)
Ø cavo (min)
(mm)
Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Numero di pin Numero totale di pin Corrente nominale (dettagli)
(A)
Dimensioni prodotto (Ø)
(mm)
Peso
(g)

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni -24430.250.250.25 mm² (max)33411.58

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni -2454-0.250.25 mm² (max)33---

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 324430.250.250.25 mm² (max)44311.58

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni -2454-0.250.25 mm² (max)44---

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 324430.250.250.25 mm² (max)55311.58

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni 52454-0.250.25 mm² (max)55---

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 126430.140.140.14 mm² (max)77111.58

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni -2655.4-0.140.14 mm² (max)88---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Dritto Angolo di attacco(°) 180 Temperatura massima(°C) +85
Temperatura minima(°C) -40 Tensione nominale (dettagli)(V) 125 Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 32
Serie (connettori) 711 Livello di contaminazione 1 Materiale custodia CuZn
Collegamento (componenti) Saldatura Tipo connettore Presa Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana
Materiale contatto Au (oro) Con tenuta Tappo a vite Tipo (misc.) Presa per cavo

Supporto tecnico