Connettore femmina RD24 per cavo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 4218 300 07
99 4222 300 04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
AWG Sezione trasversale (max)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Numero di pin Numero totale di pin Collegamento (componenti)

21.29 €

1 Disponibile 36 giorni --161.51.50mm² (max)66 + PECrimpatura

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni 16400142.52.50mm² (max)33 + PEViti

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Dritto Ø cavo (max)(mm) 17 Ø cavo (min)(mm) 7
Angolo di attacco(°) 180 Temperatura massima(°C) +100 Temperatura minima(°C) -40
Materiale custodia PBT Colore Nero Tipo connettore Connettore
Tipo di connettore (categoria) Connettore DIN Micro Materiale contatto Bronzo, con placcatura in argento Contatto guida (PE)

Supporto tecnico