Connettore circolare mini serie 423

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

99 9105 00 03

Codice componente
99 9105 00 03
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 7 Connection direction Dritto AWG 24
Ø cavo (max)(mm) 6 Ø cavo (min)(mm) 4 Angolo di attacco(°) 180
Sezione trasversale(mm²) 0.75 Sezione trasversale (max)(mm²) 0.75 Gamma sezione trasversale 0.75mm² (max)
Temperatura massima(°C) +85 Temperatura minima(°C) -40 Numero di pin 3
Numero totale di pin 3 Corrente nominale (dettagli)(A) 7 Tensione nominale (dettagli)(V) 250
Serie (connettori) 720 Livello di contaminazione 2 Collegamento (componenti) Saldatura
Tipo connettore Connettore Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto Au (oro)
Con tenuta a scatto Tipo (misc.) Presa per cavo

Si trova sulla pagina di Connettore circolare mini serie 423, il codice articolo è il seguente: 99 9105 00 03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99 9105 00 03.

Supporto tecnico