IP67 a scatto, connettore femmina d-sub per montaggio a pannello

IP67 a scatto, connettore femmina d-sub per montaggio a pannello

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

99 9212 400 04

Codice componente
99 9212 400 04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 2.5 AWG 24 Angolo di attacco(°) 180
Sezione trasversale (max)(mm²) 0.25 Gamma sezione trasversale 0.25 mm² (max) Temperatura massima(°C) +85
Temperatura minima(°C) -25 Numero di pin 4 Numero totale di pin 4
Materiale custodia PA (UL 94 V-0) Colore Grigio Collegamento (componenti) Saldatura
Tipo connettore Presa a manicotto Tipo di connettore (categoria) Connettore DIN Micro Materiale contatto Ottone con placcatura in oro
Contatto guida (PE) No

Si trova sulla pagina di IP67 a scatto, connettore femmina d-sub per montaggio a pannello, il codice articolo è il seguente: 99 9212 400 04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99 9212 400 04.

Supporto tecnico