Connettore a banana a contatto singolo femmina (connettori): H

Connettore a banana a contatto singolo femmina (connettori): H

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61 0896 139
61 0897 139
61 0898 139
61 0899 139
61 0900 139
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
AWG Sezione trasversale (max)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 36026–220.340.34 mm² (max)+85-4021.6

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 360200.50.5mm² (max)+85-4021.6

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 3601811mm² (max)+95-3021.6

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 360161.51.5mm² (max)+95-3021.6

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni 25400142.52.5mm² (max)+95-4024.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di attacco(°) 180 Numero di pin 1 Numero totale di pin 1
Materiale contatto CuZn Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana a contatto singolo Collegamento (componenti) Crimpatura
Colore Argento Tipo connettore Presa Serie (connettori) HEC

Supporto tecnico