Connettore maschio misura A (per montaggio a pannello) (43 1713 000 03)

Connettore maschio misura A (per montaggio a pannello) 43 1713 000 03

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Connettore maschio misura A (per montaggio a pannello) 43 1713 000 03
  • Connettore maschio misura A (per montaggio a pannello) 43 1713 000 03
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 43 1713 000 03

Marca: BINDER

Prezzo: 3.11

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Numero di pin: 2+PE

Numero totale di pin: 2


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43 1713 000 03

Codice componente
43 1713 000 03
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di pin Numero totale di pin

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni 2+PE2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 10 Allowable Voltage(V) 250 Wire connection method Saldatura
Cavo sezione trasversale(mm²) 1 Gamma temperatura(°C) -20 - +100 Tipo A
Tipo (misc.) Connettore maschio, quadrato Marchi di certificazione/standard DIN EN 175301-803 Colore Nero

Si trova sulla pagina di Connettore maschio misura A (per montaggio a pannello), il codice articolo è il seguente: 43 1713 000 03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43 1713 000 03.

Tipologia prodotto

Codice componente
43 1715 000 04
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di pin Numero totale di pin

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni 3+PE3

Supporto tecnico