Modello A: guarnizione profilata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

16 8088 000

Codice componente
16 8088 000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.21 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma temperatura(°C) -20 – +125 Compatibile con (dettagli) Connettore per valvole magnetiche struttura A serie 210 Marchi di certificazione/standard DIN EN 175301-803
Colore Nero Tipo A Tipo (misc.) Guarnizione profilata NBR

Si trova sulla pagina di Modello A: guarnizione profilata, il codice articolo è il seguente: 16 8088 000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16 8088 000.

Supporto tecnico