Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 16 8097 000
Marca: BINDER
Prezzo: 0.93 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Gamma temperatura: -20 – +125 °C
Compatibile con (dettagli): -
Marchi di certificazione/standard: DIN
Colore: Nero
Tipo: Serie C 230
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
16 8097 000
Codice componente
|
---|
16 8097 000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma temperatura (°C) | Compatibile con (dettagli) | Marchi di certificazione/standard | Colore | Tipo | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | -20 – +125 | - | DIN | Nero | Serie C 230 | Guarnizione piatta NBR |
Loading...
Si trova sulla pagina di Modello C: guarnizione piatta DIN, serie 230, il codice articolo è il seguente: 16 8097 000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16 8097 000.
Configura
Proprietà di base
Compatibile con (dettagli)
Gamma temperatura(°C)
Marchi di certificazione/standard
Colore
Tipo
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
16 8107 001 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma temperatura (°C) | Compatibile con (dettagli) | Marchi di certificazione/standard | Colore | Tipo | Tipo (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | -60 – +250 | Connettore per valvole magnetiche struttura C serie 235 | Standard industriale | Rosso | Serie C 235 | Guarnizione piatta in silicone |