Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 09 65 262 6811
Marca: HARTING
Prezzo: 6.84 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Allowable Current: 6/5 max A
Numero di pin: 15
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 65 262 6811
Codice componente
|
---|
09 65 262 6811 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Numero di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6/5 max | 15 |
Loading...
N. file | 2 | Corrente nominale (dettagli) | 6/5 max | Gamma temperatura(°C) | 55ºC – +125 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di attacco(°) | 90 | Caratteristiche connettore | + filettatura interna M3 | Tipo di custodia | Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro (PBTP) |
Collegamento (componenti) | Saldatura | Misura filettatura | Filettatura M3 (montaggio bullone) | Passo griglia(mm) | 2.54 |
Marchi di certificazione/standard | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | Tipo (misc.) | maschio | Tipo connettore | Maschio |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore D-SUB maschio |
Si trova sulla pagina di Connettore D-SUB maschio a 90°, il codice articolo è il seguente: 09 65 262 6811.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 65 262 6811.
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Numero di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
09 65 162 6811 |
09 65 362 6811 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Allowable Current (A) | Numero di pin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | max: 6.5 | 9 | ||
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6/5 max | 25 |