Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 67 009 5615 |
09 67 015 5615 |
09 67 025 5615 |
09 67 037 5615 |
09 67 050 5615 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di pin | N. file | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9 | 2 | ||
10.56 € | 1 | Disponibile | 41 giorni | 15 | 2 | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | 2 | ||
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37 | 2 | ||
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | 3 |
Loading...
Allowable Current(A) | 6/5 max | Corrente nominale (dettagli) | Max 6.5 | Gamma temperatura(°C) | 55ºC – +125 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di attacco(°) | 180 | Tipo di custodia | Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro (PBTP) | Collegamento (componenti) | Terminali a saldare |
Marchi di certificazione/standard | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | Tipo (misc.) | maschio | Tipo connettore | Maschio |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore D-SUB maschio |
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
N. file
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali