Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 09 65 461 6713
Marca: HARTING
Prezzo: 13.75 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Allowable Current: max: 6.5 A
Numero di pin: 37
Tensione di prova: - kV
Corrente nominale (dettagli): Max 6.5
Tipo (misc.): Connettore maschio
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 65 461 6713
Codice componente
|
---|
09 65 461 6713 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Numero di pin | Tensione di prova (kV) | Corrente nominale (dettagli) | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | max: 6.5 | 37 | - | Max 6.5 | Connettore maschio |
Loading...
N. file | 2 | Gamma temperatura(°C) | 55ºC – +125 | Angolo di attacco(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di custodia | Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro (PBTP) | Collegamento (componenti) | Saldatura | Marchi di certificazione/standard | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 |
Tipo connettore | Maschio | Tipo di connettore (categoria) | Connettore D-SUB maschio |
Si trova sulla pagina di Connettore D-SUB maschio, a saldare, a 180°, il codice articolo è il seguente: 09 65 461 6713.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 65 461 6713.
Configura
Proprietà di base
Tensione di prova(kV)
Allowable Current(A)
Numero di pin
Corrente nominale (dettagli)
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
09 65 161 6713 |
09 65 261 6713 |
09 67 009 5655 |
09 67 015 5655 |
09 67 025 5655 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Allowable Current (A) | Numero di pin | Tensione di prova (kV) | Corrente nominale (dettagli) | Tipo (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | max: 6.5 | 9 | - | Max 6.5 | maschio | ||
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | max: 6.5 | 15 | - | Max 6.5 | maschio | ||
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | max 7.5 | 9 | 1 | Max 7.5 | maschio | ||
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | max 7.5 | 15 | 1 | Max 7.5 | maschio | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | max 7.5 | 25 | 1 | Max 7.5 | maschio |