Connettore maschio multipolo - Design H

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 06 115 2921

Codice componente
09 06 115 2921
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente ammessa(A) 15 Tensione ammessa(V) 3100 Metodo di collegamento filo Saldatura
Direzione collegamento ad angolo retto Numero totale di pin 15 Misura prodotto (altezza)(mm) 24.75
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 93.95 Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 14.7 Temperatura massima(°C) +125
Temperatura minima(°C) -55 Spaziatura contatti(mm) 10.16 N. file 2
Colore Grigio Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche connettore + manicotto
Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato) Tipo connettore Connettore multipolare Tipo di connettore (categoria) Connettore a bordo scheda (pin)
Superficie di contatto Con placcatura in oro Materiale contatto Lega di rame Materiale custodia Materiale termoplastico formato, rinforzato in vetro fibra, UL 94 VO
Standard DIN (connettore) H15 Configurazione (z+d)

Si trova sulla pagina di Connettore maschio multipolo - Design H, il codice articolo è il seguente: 09 06 115 2921.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 06 115 2921.

Supporto tecnico