Presa multipolare design B

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 02 264 6828

Codice componente
09 02 264 6828
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente ammessa(A) 1 Tensione ammessa(V) 1000 Metodo di collegamento filo Tecnologia a perforazione d'isolante
Direzione collegamento Tipo dritto Numero totale di pin 64 Misura prodotto (altezza)(mm) 15.3
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 95 Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 8.1 Temperatura massima(°C) +85
Temperatura minima(°C) -65 Spaziatura contatti(mm) 2.54 Pin per fila 32
N. file 2 Colore Grigio Collegamento (componenti) Con perforazione d'isolante
Caratteristiche connettore + manicotto Orientamento connettore Perpendicolare (al circuito stampato) Tipo connettore Connettore a bordo scheda
Tipo di connettore (categoria) Connettore a bordo scheda (femmina) Superficie di contatto Con placcatura in oro Materiale contatto Lega di rame
Materiale custodia Materiale termoplastico formato, rinforzato in vetro fibra, UL 94 VO Standard DIN (connettore) B Marchi di certificazione/standard DIN 41612
Configurazione (a+b)

Si trova sulla pagina di Presa multipolare design B, il codice articolo è il seguente: 09 02 264 6828.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 02 264 6828.

Supporto tecnico