Adattatore ad angolo M12-RJ45

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21 03 381 4401

Codice componente
21 03 381 4401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

54.20 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 0.20 Temperatura massima(°C) +85 Temperatura minima(°C) -40
Numero di pin 4 Codifica D Lato collegamento tipo di filettatura M12
Valore nominale IP IP67 Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Splitter/adattatore per sensore/attuatore Lato collegamento B (sensori/attuatori) Connettore femmina RJ45
Con tenuta A vite

Si trova sulla pagina di Adattatore ad angolo M12-RJ45, il codice articolo è il seguente: 21 03 381 4401.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21 03 381 4401.

Supporto tecnico