Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 45 151 1560 |
09 45 151 1561 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 24.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Connettore maschio, dritto | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - |
Loading...
Color | Nero | Corrente nominale(A) | 1.5 | Tensione nominale(VAC) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro cavo(mm) | 4.5–9 | Temperatura massima(°C) | +70 | Temperatura minima(°C) | -40 |
Numero di pin | 8P8C | Connettore standard | RJ45 | Collegamento (componenti) | Con perforazione d'isolante |
Valore nominale IP | IP20 | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati per sensore/attuatore | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
Configura
Proprietà di base
Type
Tipo
Attributi opzionali