Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 45 151 1100 |
09 45 151 1520 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 4P4C | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8P8C |
Loading...
Type | Connettore maschio, dritto | Color | Nero | Corrente nominale(A) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(VAC) | 125 | Diametro cavo(mm) | 6.1–6.9 | Temperatura massima(°C) | +70 |
Temperatura minima(°C) | -40 | Connettore standard | RJ45 | Collegamento (componenti) | Con perforazione d'isolante |
Valore nominale IP | IP20 | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati per sensore/attuatore | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Tipo
Attributi opzionali