Codice articolo del costruttore: 09 45 551 1100
Marca: HARTING
Prezzo: 3.93 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 45 551 1100
Color | Argento | Corrente nominale(A) | 1.5 | Tensione nominale(VAC) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 8P8C | Connettore standard | RJ45 | Collegamento (componenti) | Saldatura |
Valore nominale IP | IP20 | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati per sensore/attuatore | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
Si trova sulla pagina di Connettori RJ45 industriali per inserimento diretto nel dispositivo, il codice articolo è il seguente: 09 45 551 1100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 45 551 1100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
09 45 551 1110 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni |