Generatore di tensione costante 288 (288-800)

Generatore di tensione costante 288 288-800

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Generatore di tensione costante 288 288-800
  • Generatore di tensione costante 288 288-800
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 288-800

Marca: WAGO

Prezzo: 130.71

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Temperatura max: +40 °C

Temperatura min: -25 °C

Dimensione prodotto (altezza): 44 mm

Dimensione prodotto (larghezza): 140 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

288-800

Codice componente
288-800
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura max
(°C)
Temperatura min
(°C)
Dimensione prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)

130.71 €

1 Disponibile 8 giorni +40-2544140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di esercizio max(VAC) 24 Tensione di esercizio min(VAC) 24 Tipo relè (categoria) Alimentazione tensione costante
Collegamento (componenti) Terminale a molla

Si trova sulla pagina di Generatore di tensione costante 288, il codice articolo è il seguente: 288-800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 288-800.

Tipologia prodotto

Codice componente
288-801
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Temperatura max
(°C)
Temperatura min
(°C)
Dimensione prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)

256.88 €

1 Disponibile 4 giorni +30085170

Supporto tecnico