Pressacavo 895【5 Pezzi per confezione】 (895-1601)

Pressacavo 895 895-1601

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Pressacavo 895 895-1601
  • Pressacavo 895 895-1601
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 895-1601

Marca: WAGO

Prezzo: 136.17

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Diam. morsetto: 20 mm

Diametro terminale (max): 26 mm

Filettatura esterna: M40

Colore: Nero


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

895-1601

Codice componente
895-1601
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. morsetto
(mm)
Diametro terminale (max)
(mm)
Filettatura esterna Colore

136.17 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2026M40Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Accessorio (contenitori) Pressacavo Materiale Poliammide Merci industriali

Si trova sulla pagina di Pressacavo 895, il codice articolo è il seguente: 895-1601.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 895-1601.

Tipologia prodotto

Codice componente
895-1602
895-1603
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. morsetto
(mm)
Diametro terminale (max)
(mm)
Filettatura esterna Colore

30.00 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 916M25Grigio

28.93 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1318M25Grigio

Supporto tecnico