Accessori per moduli relè, indicatore di stato di funzionamento【1-50 Pezzi per confezione】 (788-120)

Accessori per moduli relè, indicatore di stato di funzionamento 788-120
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 788-120

Marca: WAGO

Prezzo: 3.12

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Tensione di esercizio max.: 24 VDC

Tensione di esercizio min.: 12 VDC

Tensione di esercizio: 24 VDC

Tensione di esercizio (gamma): 12–24VDC

Temperatura ambiente: -25 – +70 °C


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

788-120

Codice componente
788-120
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di esercizio max.
(VDC)
Tensione di esercizio min.
(VDC)
Tensione di esercizio
(VDC)
Tensione di esercizio (gamma) Temperatura ambiente
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Temperatura max.
(°C)
Tipo (vari) Peso
(g)
Colore luce Serie (accessori per terminali seriali Wago) Articoli industriali

3.12 €

1 3 giorni 24122412–24VDC-25 – +70-25+70Indicatore di stato 24V/DC (12–24V)----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Trasparente (attenuato) Tipo di relè (categoria) Indicatore di stato

Si trova sulla pagina di Accessori per moduli relè, indicatore di stato di funzionamento, il codice articolo è il seguente: 788-120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 788-120.

Tipologia prodotto

Codice componente
788-121
788-122
788-123
788-124
788-125
788-130
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tensione di esercizio max.
(VDC)
Tensione di esercizio min.
(VDC)
Tensione di esercizio
(VDC)
Tensione di esercizio (gamma) Temperatura ambiente
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Temperatura max.
(°C)
Tipo (vari) Peso
(g)
Colore luce Serie (accessori per terminali seriali Wago) Articoli industriali

151.25 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 60484848–60VDC----1.502Rosso260

151.25 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni --110-----1.502Rosso-

151.25 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 24122412–24VAC----1.502Rosso2016

145.65 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni --115-----1.502Rosso294

151.25 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni --230-----1.482Rosso270
-

207.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni ------------

Supporto tecnico