Terminali in strip maschi con contatti di precisione in tecnologia SMD, RM 2,54 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MK 226 SMD 40 Z

Codice componente
MK 226 SMD 40 Z
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.30 €

10 22 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale CuZn / PA4.6 GF Superficie Superficie stagnata Lunghezza(mm) 50,8
Larghezza(mm) 7,7 Altezza(mm) 10

Si trova sulla pagina di Terminali in strip maschi con contatti di precisione in tecnologia SMD, RM 2,54 mm, il codice articolo è il seguente: MK 226 SMD 40 Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MK 226 SMD 40 Z.

Supporto tecnico