Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2002-2213/1000-488 |
2002-2214/1000-489 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 250 | Morsettiera con diodi a due livelli, con diodo 1N4007 | ||
- | 16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 / 4 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Larghezza morsetto(mm) | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 12 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 10 | Corrente nominale(A) | 0.5 |
Tensione nominale(V) | 250 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 22 |
AWG (max) | 12 | N. di file | 2 | Pin per fila | 2 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto con diodi a due porte | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | + 1 diodo |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale (dettagli)(V)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali