Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
280-513 |
280-517 |
280-520 |
280-522 |
280-523 |
280-526 |
280-527 |
280-528 |
280-532 |
280-534 |
280-543 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Colore | Tipo di connettore (categoria) | Configurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | 58.50 | 20 | 500 | Grigio | Continuità due porte | L | ||
490.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 58.50 | 20 | - | Verde - giallo | Morsettiera PG a due porte | Terre | ||
163.96 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 58.50 | 20 | 500 | Grigio | Continuità due porte | L | ||
256.88 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | 81.50 | 10 | 400 | Grigio | Continuità due porte | L | ||
169.43 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | 58.50 | 20 | 500 | Grigio | Continuità due porte | - | ||
267.81 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 32 giorni | 2 | 81.50 | 10 | 400 | Grigio | Continuità due porte | - | ||
348.72 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | 58.50 | 20 | 500 | Grigio | Continuità due porte | - | ||
224.08 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | 39.60 | 10 | 400 | Grigio | Continuità due porte | L | ||
213.16 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 39.50 | 10 | 400 | Grigio | Continuità due porte | - | ||
185.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | ||
174.89 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 58.50 | 20 | 500 | Grigio | Continuità due porte | L |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 14 | N. di file | 2 | Pin per fila | 2 |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Colore
Tipo di connettore (categoria)
Configurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali