Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2002-2201 |
2002-2203 |
2002-2204 |
2002-2207 |
2002-2217 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale (mm²) | Tipo (varie) | Colore | Tipo di connettore (categoria) | Configurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | 500 | 0.25–2.5 / 4 (tipo rigido / flessibile) | L/L | Grigio | Continuità due porte | L | ||
3.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 ~ 4 | 500 | 0.25–2.5 / 4 (tipo rigido / flessibile) | L/N | Grigio | Continuità due porte | N | ||
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 ~ 4 | 500 | 0.25–2.5 / 4 (tipo rigido / flessibile) | N/N | Blu | Continuità due porte | N | ||
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | - | - | PE (4 conduttori) | Verde - giallo | Morsettiera PG a due porte | Terre | ||
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 ~ 4 | 500 | 0.25–2.5 / 4 (tipo rigido / flessibile) | PE/N | Grigio | Continuità due porte | N |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Larghezza morsetto(mm) | 5.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 10 | Corrente nominale(A) | 24 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 |
AWG (min) | 22 | AWG (max) | 14 | N. di file | 2 |
Pin per fila | 2 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Tensione nominale(V)
Sezione trasversale(mm²)
Tipo (varie)
Colore
Tipo di connettore (categoria)
Configurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali