Morsetto sezionatore a due piani 2002【50 Pezzi per confezione】

Morsetto sezionatore a due piani 2002

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2002-2952
2002-2954
2002-2958
2002-2959
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)
Colore Configurazione

814.39 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 75 giorni 17.046GrigioL

803.47 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 75 giorni 17.046BluN

785.97 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 74 giorni 17.456GrigioL

836.25 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 74 giorni 17.456BluN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 42 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5.2
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Larghezza morsetto(mm) 5.20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10
Corrente nominale(A) 16 Tensione nominale(V) 400 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (min) 22 AWG (max) 12 N. di file 2
Pin per fila 2 Livello di contaminazione 3 Tipo di connettore (categoria) Morsetto N a due porte
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + dispositivo di taglio girevole Merci industriali

Supporto tecnico