Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2002-2611 |
2002-2611/1000-541 |
2002-2611/1000-836 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Peso (g) | Configurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 196.75 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 75 giorni | 400 | 22.909 | L | |
425.23 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | ||
475.52 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 75 giorni | - | 23.181 | - |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 4 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 76.40 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 6.20 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.20 | Larghezza morsetto(mm) | 6.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 10 |
Corrente nominale(A) | 6.3 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 22 |
AWG (max) | 12 | N. di file | 2 | Pin per fila | 2 |
Livello di contaminazione | 3 | Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto per fusibili a due porte |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | + portafusibili girevole | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Peso(g)
Configurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali