Morsetto di base a due porte 2002【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2002-2961
2002-2963
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

731.32 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 74 giorni

731.32 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 75 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Misura prodotto (altezza)(mm) 42 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5.2
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Larghezza morsetto(mm) 5.20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10
Corrente nominale(A) 16 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 22
AWG (max) 12 N. di file 2 Pin per fila 2
Livello di contaminazione 3 Peso(g) 16.696 Colore Grigio
Tipo di connettore (categoria) Morsetto di base a due porte Configurazione N Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali

Supporto tecnico