Morsettiera terminale con flangia di montaggio 869【25-100 Pezzi per confezione】

Morsettiera terminale con flangia di montaggio 869

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
869-102
869-212
869-301
869-304
869-351
869-354
869-357
869-359
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tensione nominale
(V)
Pin per fila Peso
(g)
Colore Caratteristiche connettore

300.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 227.6024.5033.40500210.02Grigio+ manicotto

366.21 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1233.4027.6074.505001251.2Grigio+ manicotto

125.27 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -27.60533.40500-4.239Grigio+ manicotto

130.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -27.60533.40500-4.239Blu+ manicotto

125.27 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -27.60533.40500-4.2Grigio+ manicotto

130.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -27.60533.40500-4.239Blu+ CAGE CLAMP®

130.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -27.60533.40--4Verde - giallo+ manicotto

130.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -27.60533.40500-4.239Grigio chiaro+ manicotto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza di spelatura (max)(mm) 7 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 6 Corrente nominale(A) 24
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 28 AWG (max) 12
Tipo di connettore (categoria) Continuità Collegamento (componenti) Terminale a molla Merci industriali

Supporto tecnico