Morsetto per fusibili da 5.20mm, molla di richiamo 2002

Morsetto per fusibili da 5.20mm, molla di richiamo 2002

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2002-1681
2002-1881
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Pin per fila

3.61 €

1 Disponibile 6 giorni 1 ~ 22

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 44

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Larghezza morsetto(mm) 5.20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 12
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 10 Corrente nominale(A) 10 Tensione nominale(V) 400
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 Sezione trasversale(mm²) 25 -2.5mm AWG (min) 22
AWG (max) 12 N. di file 1 Colore Grigio
Tipo di connettore (categoria) Morsetto per fusibili Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo

Supporto tecnico