Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2006-1611 |
2006-1621 |
2006-1631 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Compatibile con (dettagli) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.03 € | 1 | 3 giorni | Per inserti fusibili G 5 x 20mm | |||
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Per inserti fusibili G: 5 x 30mm | ||
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Collegamenti fusibili G 6.3 x 32mm |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 / 2 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 7.50 | Larghezza morsetto(mm) | 7.50 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 15 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 13 | Corrente nominale(A) | 10 |
Tensione nominale(V) | 800 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 10 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 6 | AWG (min) | 20 |
AWG (max) | 8 | N. di file | 1 | Pin per fila | 2 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto per fusibili | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | + portafusibili girevole |
Configura
Proprietà di base
Compatibile con (dettagli)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali