Morsetto per corrente elevata con raccordi a bullone da 32mm【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

400-490/490-002

Codice componente
400-490/490-002
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

213.16 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 59.50 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 140
Misura prodotto (larghezza)(mm) 32 Larghezza morsetto(mm) 32 Corrente nominale(A) 192
Tensione nominale(V) 1000 Onda di tensione nominale(kV) 8 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 6
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 70 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 6 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 70
AWG (min) 10 N. di file 1 Pin per fila 2
Livello di contaminazione 3 Peso(g) 193 Colore Grigio
Tipo di connettore (categoria) Morsetto ad alta potenza Collegamento (componenti) Raccordi a bullone Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto per corrente elevata con raccordi a bullone da 32mm, il codice articolo è il seguente: 400-490/490-002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 400-490/490-002.

Supporto tecnico