Accoppiatore ottico JUMPFLEX, per montaggio su guida TS 35

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

857-1494

Codice componente
857-1494
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.03 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type 857-1494 Misura prodotto (altezza)(mm) 96 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 94
Misura prodotto (larghezza)(mm) 6 Tensione nominale(V) 24 Tensione nominale (dettagli)(V) 24
Tensione di commutazione (max)(VDC) 60 Tensione di commutazione (min)(VDC) 9 Corrente di commutazione (max)(A) 100
Temperatura min(°C) -25 Temperatura max(°C) +70 Forza dielettrica(kV) (circuito di controllo/controllo) 2.5kV/(canale/canale) 4
Tipo (varie) Accoppiatore ottico JUMPFLEX® Tipo di contatto DPDT-CO Tipo di relè (categoria) Accoppiatore ottico
Durata cicli di commutazione 5 x 106

Si trova sulla pagina di Accoppiatore ottico JUMPFLEX, per montaggio su guida TS 35, il codice articolo è il seguente: 857-1494.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 857-1494.

Supporto tecnico