Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2001-1321/1000-434 |
2001-1421/1000-413 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 3 | Morsetto con LED a 3 conduttori con LED rosso | ||
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 4 | 4 | Morsetto con LED a 4 conduttori con LED rosso |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 4.2 | Larghezza morsetto(mm) | 4.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 9 | Corrente nominale(A) | 0.025 | Tensione nominale(V) | 24 |
Tensione nominale (dettagli)(V) | 24 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1.5 | AWG (min) | 22 |
AWG (max) | 14 | N. di file | 1 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto LED | Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali