Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
280-562/281-420 |
280-572/281-420 |
280-572/281-434 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Pin per fila | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650.43 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 55.50 | - | + LED rosso | ||
1,131.40 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 3 | 63.50 | 2 | + 1 diodo | ||
573.89 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | 63.50 | 2 | + connettore PG |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 | Corrente nominale(A) | 20 | Tensione nominale(V) | 24 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 | AWG (max) | 14 |
N. di file | 2 | Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto LED |
Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Pin per fila
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali