Connettore modulare TOPJOB S【50-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2001-511
2002-511
2004-511
2010-511
2016-511
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Larghezza morsetto
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
AWG (min) AWG (max) N. di file Pin per fila Livello di contaminazione Peso
(g)
Compatibile con serie (Wago) Tipo di connettore (categoria) Tipo di accessorio (morsetti seriali) Collegamento (componenti)

278.76 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -4.2--------------3.0322001-Ponticello DeltaTerminale a molla

267.81 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -5.2--------------2.7452002-Ponticello DeltaTerminale a molla

289.68 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 16.206.206.2011325000.5060.5420101134.495-Morsetto di collegamento rapido-Molla di richiamo

169.43 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 110101011325000.5060.5420101134.895-Morsetto di collegamento rapido-Molla di richiamo

169.43 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 112121211325000.5060.5420101135.285-Morsetto di collegamento rapido-Molla di richiamo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Merci industriali

Supporto tecnico