Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10 | Larghezza morsetto(mm) | 10 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 17 | Corrente nominale(A) | 57 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 16 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 10 |
AWG (min) | 20 | AWG (max) | 6 | N. di file | 1 |
Colore | Verde - giallo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG | Configurazione | Terre |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali