Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
264-727 |
264-737 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Compatibile con (dettagli) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | TS 15 | Morsetto per conduttore di protezione a 4 conduttori | ||
3.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 800 | TS 35 | Morsetto per conduttore di terra a 4 conduttori. |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 / 4 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 24.50 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 10 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 |
Corrente nominale(A) | 24 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 800 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 14 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 4 | Colore | Verde - giallo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG |
Configurazione | Terre | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Collegamento | CAGE CLAMP® |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Compatibile con (dettagli)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali