Morsetto PG con connettore a innesto da 10mm 2210【25 Pezzi per confezione】

Morsetto PG con connettore a innesto da 10mm 2210

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2210-1307

Codice componente
2210-1307
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

191.29 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 Misura prodotto (altezza)(mm) 36.90 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 89
Misura prodotto (larghezza)(mm) 10 Larghezza morsetto(mm) 10 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 19
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 17 Corrente nominale(A) 57 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 10 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 16
AWG (min) 20 AWG (max) 6 N. di file 1
Pin per fila 3 Colore Verde - giallo Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG
Collegamento (componenti) Connettore a innesto Caratteristiche connettore + CAGE CLAMP® Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto PG con connettore a innesto da 10mm 2210, il codice articolo è il seguente: 2210-1307.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2210-1307.

Supporto tecnico