Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2216-1207 |
2216-1307 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | 2 | ||
185.83 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 3 | 3 |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 37.1 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12 | Larghezza morsetto(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 20 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 18 | Corrente nominale(A) | 76 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 16 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 25 | AWG (min) | 20 | AWG (max) | 4 |
N. di file | 1 | Colore | Verde - giallo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG |
Collegamento (componenti) | Connettore a innesto | Caratteristiche connettore | + CAGE CLAMP® | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali