Morsetto PG con connettore a innesto da 3.50mm【100 Pezzi per confezione】

Morsetto PG con connettore a innesto da 3.50mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2200-1307
2200-1407
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

436.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

464.59 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 Misura prodotto (altezza)(mm) 32.90 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 58.20
Misura prodotto (larghezza)(mm) 3.5 Larghezza morsetto(mm) 3.50 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 11
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9 Corrente nominale(A) 13.5 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.14
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.14 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5
AWG (min) 24 AWG (max) 16 N. di file 1
Pin per fila 3 Colore Verde - giallo Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG
Collegamento (componenti) Connettore a innesto Caratteristiche connettore + CAGE CLAMP® Merci industriali

Supporto tecnico