Morsetto PG con molla di richiamo da 4.20mm 2001

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2001-1307
2001-1407
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Pin per fila Tipo (varie)

6.84 €

1 Disponibile 20 giorni 133 conduttori

3.35 €

1 3 giorni 1 ~ 444 conduttori

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 4.2 Larghezza morsetto(mm) 4.20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 11
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9 Corrente nominale(A) 18 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5
AWG (min) 22 AWG (max) 14 N. di file 1
Colore Verde - giallo Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG Configurazione Terre
Collegamento (componenti) Molla di richiamo

Supporto tecnico